무선 스크루 드라이버의 산업용 비트 긴 축 포함

주문 번호: AS 4053032

긴 축이 있고 정밀하게 제조된 스크루 드라이버 공구, 산업용으로 적합.

주문 번호:
AS 4053032
버전
+/-용
제품 설명
긴 축이 있고 정밀하게 제조된 스크루 드라이버 공구, 산업용으로 적합.
장점
최고 경도 및 토크값
기술 사양
E 6.3(¼")에 적합 공구
재료
고품질 특수 공구강
블레이드 Ø
6.3 mm
블레이드 팁
Z 2
길이
73 mm
포장 단위
3 개
순 중량
0.03 kg
총 무게
0.049 kg
관세 번호
82079030
EAN
4028177807457
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
제품 설명
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft