- 주문 번호:
- AS 4053047
- 버전
- TX용
- 제품 설명
- 긴 축이 있고 정밀하게 제조된 스크루 드라이버 공구, 산업용으로 적합.
- 장점
- 최고 경도 및 토크값
- 기술 사양
- E 6.3(¼")에 적합 공구
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 블레이드 Ø
- 6.3 mm
- 블레이드 팁
- TX 40
- 길이
- 73 mm
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.042 kg
- 총 무게
- 0.057 kg
- 관세 번호
- 82079030
- EAN
- 4028177807525
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- 제품 설명
-
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft