스크루 드라이버 세트 절연형

주문 번호: AS 4052210

다분할형 스크루 드라이버 세트. 절연 소재로 처리한 긴 슬림형 손잡이 및 고성능 블레이드 포함.

주문 번호:
AS 4052210
버전
보호 절연됨 1000V
제품 설명
다분할형 스크루 드라이버 세트. 절연 소재로 처리한 긴 슬림형 손잡이 및 고성능 블레이드 포함.
장점
인체공학적 형태의 손잡이로 적은 힘 소비
굴림 방지 기능과 선명한 스크루 식별 표시가 있는 손잡이 헤드
정밀성과 맞춤 정확성을 유지하기 위해 검은색으로 코팅된 블레이드 팁
비슷한 공구와 비교하여 손잡이는 30%, 절연재는 최대 50% 더 슬림함
재료
블레이드: 크롬-몰리브덴-바나듐 합금
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
제공 범위
5개의 스크루 드라이버가 있는 세트
블레이드 팁
SL 3 x 0.5mm
SL 4 x 0.8mm
SL 5.5 x 1mm
PH 1
PH 2
표준
IEC 60 900
포장 단위
1 개
순 중량
0.35 kg
총 무게
0.385 kg
관세 번호
82054000
EAN
4028177807341
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
제품 설명
Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2
인증
VDE