- 주문 번호:
- AS 4053310
- 제품 설명
- 비트의 안정적인 고정을 위해 육각 드라이브가 있는 자석 홀더.
- 장점
- 최적의 유지력을 위한 더 강력한 자석
- 정밀한 동심도
- 기술 사양
- E 6.3(¼")에 적합 공구
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 블레이드 Ø
- 6.3 mm
- 블레이드 길이
- 47 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.01 kg
- 총 무게
- 0.018 kg
- 관세 번호
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- 제품 설명
-
Bit magnetic holder with hex drive