비트 세트 비트 홀더 포함

주문 번호: AS 4053420

짧은 축과 자석 홀더가 있는 고품질 비트의 실용적인 구성으로 이루어진 7분할형 비트 세트.

주문 번호:
AS 4053420
제품 설명
짧은 축과 자석 홀더가 있는 고품질 비트의 실용적인 구성으로 이루어진 7분할형 비트 세트.
장점
한 손 조작
보조 스크루 드라이버로서 기능
기술 사양
C 6.3(¼")에 적합 공구
제공 범위
6개의 비트가 있는 세트
비트 홀더
블레이드 팁
TX 25
TX 30
TX 40
PH 1
PH 2
PH 3
길이
25 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.08 kg
총 무게
0.085 kg
관세 번호
82079030
EAN
4028177807570
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
제품 설명
Industrial bit set for cordless screwdriver with bit holder