- 주문 번호:
- AS 4053450
- 제품 설명
- 편리한 접이식 및 잠금식 손잡이가 있는 13분할형 공구 세트.
- 기술 사양
- PH 1 - SL 4 x 0.8mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0.8mm
- PZ 2 - SL 6 x 1mm
- PZ 3 - SL 7 x 1.2mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- 육각 볼트 3mm ~ 4mm
- 육각 볼트 5mm ~ 6mm
- 재료
- 블레이드: 크롬-몰리브덴-바나듐 합금
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
- 색상
- 손잡이: RAL 7016 및 RAL 35745
- 제공 범위
- 결합형 블레이드 홀더: 스크루 드라이버 및 T-손잡이
각 2 개의 팁이 있는 블레이드 12 개
보관 상자
- 블레이드 길이
- 160 mm
- 손잡이 Ø
- 39 mm
- 손잡이 길이
- 105 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.03 kg
- 총 무게
- 1.069 kg
- 관세 번호
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 제품 설명
-
Interchangeable screwdriver set uninsulated