Flex 크림핑 플라이어 페룰 단자용

주문 번호: AS 4054030

DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.

주문 번호:
AS 4054030
버전
직선형
제품 설명
DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.
장점
회전식 헤드를 이용해 페룰 단자를 전면 또는 측면 고정
큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비
일정한 고품질 압착
해제 가능한 잠금 시스템
자동 조정식
재료
고품질 특수 공구강
표면 처리
연마, 검은색, 무광
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축
사다리꼴 크림프
케이블 인입 방향
전면 및 측면
치수
길이: 180 mm
AWG
26 ‐ 8
단면적용
0.14 ‐ 10 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.35 kg
총 무게
0.388 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177955936
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
제품 설명
AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm², rotating head, trapezoidal crimp