- 주문 번호:
- AS 4054870
- 버전
- 직선형
- 제품 설명
- Ri4Power 내부 구성요소(예: 컴파트먼트 칸막이)의 마이크로 바 또는 강판 분리재를 절단하거나 최대 1.2mm의 재료 두께까지 얇은 강판 또는 알루미늄판이나 구리판를 절단하기 위한 용도.
- 장점
- 변형 없이 재료 절단
- 깨끗한 절단 모서리, 절단된 프로파일에 재작업 불필요
- 손쉬운 취급
- 작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
- 재료
- 공구 몸체: 특수 공구강, 압연, 오일 경화
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 제공 범위
- 칩 디플렉터를 포함한 가로 분리재 커터
- 적합한 품목 번호
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- 치수
- 길이: 280 mm
- 가공 가능한 재료
- 강판
- 알루미늄
- 구리
- 플라스틱
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 1.2 mm
- 가공 가능한 알루미늄 최대 재질 두께
- 1.2 mm
- 가공 가능한 플라스틱 최대 재질 두께
- 2 mm
- 절단 폭
- 2.7 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.54 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 제품 설명
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures