크림핑 플라이어 평형 접속 단자용

주문 번호: AS 4054080

절연되지 않은 크림프 탭 단자를 가공하기 위한 용도

주문 번호:
AS 4054080
버전
각진형
제품 설명
절연되지 않은 크림프 탭 단자를 가공하기 위한 용도.
장점
해제 가능한 잠금 시스템
정밀한 가공을 위해 해당 단면적이 표시된 다이 스테이션
재료
고품질 특수 공구강
표면 처리
무광택, 크롬 도금
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축
B 크림프
치수
폭: 18 mm
높이: 59 mm
길이: 198 mm
AWG
26 ‐ 16
단면적용
0.1 ‐ 1.5 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.433 kg
총 무게
0.443 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807662
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
제품 설명
Crimping pliers for crimp tab terminals