- 주문 번호:
- AS 4054081
- 버전
- 직선형
- 제품 설명
- 절연되지 않은 크림프 탭 단자를 가공하기 위한 용도.
- 장점
- 해제 가능한 잠금 시스템
- 정밀한 가공을 위해 해당 단면적이 표시된 다이 스테이션
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 표면 처리
- 무광택, 크롬 도금
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 압축
- B 크림프
- 치수
- 높이: 68 mm
길이: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- 단면적용
- 0.5 ‐ 6 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.53 kg
- 총 무게
- 0.68 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 제품 설명
- Crimping pliers for crimp tab terminals