- 주문 번호:
- AS 4054300
- 제품 설명
- 케이블 및 도체의 피복 탈피를 위한 용도. 자동 조정식, 인체공학적 손잡이 포함, 피복 탈피 블레이드 교체 가능.
- 장점
- 스트리핑 길이에 대해 유연하게 조정 가능한 스토퍼
- 실용적으로 통합된 와이어 커터
- 다양한 절연체 및 도체 직경에 대한 자동 조정 메커니즘
- 모든 플라이어 유형에 호환되는 다이는 빠르고 손쉽게 교체 가능
- 미끄럼 방지 연성부가 있는 2 개의 손잡이
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 치수
- 폭: 20 mm
높이: 90 mm
길이: 191 mm - AWG
- 34 ‐ 8
- 단면적용
- 0.02 ‐ 10 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.17 kg
- 총 무게
- 0.18 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807709
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- 제품 설명
- Stripping tool 0.02 - 10 mm²