스트리퍼

주문 번호: AS 4054315

케이블 및 도체의 스트리핑을 위한 용도. 자동 조정식, 인체공학적 손잡이 포함, 스트리핑 블레이드 교체 가능.

주문 번호:
AS 4054315
버전
각진형
제품 설명
케이블 및 도체의 피복 탈피를 위한 용도. 자동 조정식, 인체공학적 손잡이 포함, 피복 탈피 블레이드 교체 가능.
장점
스트리핑 길이에 대해 유연하게 조정 가능한 스토퍼
실용적으로 통합된 와이어 커터
다양한 절연체 및 도체 직경에 대한 자동 조정 메커니즘
모든 플라이어 유형에 호환되는 다이는 빠르고 손쉽게 교체 가능
미끄럼 방지 연성부가 있는 2 개의 손잡이
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
치수
길이: 168 mm
AWG
34 ‐ 8
단면적용
0.02 ‐ 10 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.2 kg
총 무게
0.218 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177930971
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
제품 설명
AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²