예비 블레이드 스트리퍼용

주문 번호: AS 4054505

횡단면이 서로 다른 케이블을 위한 교체 가능한 블레이드 카세트. 특수 절연에도 적합.

주문 번호:
AS 4054505
제품 설명
횡단면이 서로 다른 케이블을 위한 교체 가능한 블레이드 카세트. 특수 절연에도 적합.
색상
빨간색
적합한 품목 번호
4054.305
단면적용
4 ‐ 16 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.01 kg
총 무게
0.014 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807778
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
제품 설명
Replacement blade for stripping tool 4 - 16mm²