케이블 커터

주문 번호: AS 4054650

구리 및 알루미늄 도체용

주문 번호:
AS 4054650
버전
직선형
제품 설명
구리 및 알루미늄 도체용.
장점
작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
재료
고품질 특수 공구강
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
표준
보호 절연됨 1000V
VDE
치수
폭: 53 mm
길이: 160 mm
단면적용
0.5 ‐ 35 mm²
적합한 케이블 Ø
12 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.195 kg
총 무게
0.203 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807822
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
제품 설명
Cable cutter up to 35mm²
인증
VDE