- 주문 번호:
- AS 4054750
- 제품 설명
- 뾰족한 헤드, 21° 각도 블레이드 및 소형 챔퍼 포함.
- 장점
- 개방형 스프링으로 일관되고 원활한 개방
- 인체공학적 형태의 손잡이
- 지속적인 안정성과 최적의 강도로 진행하기 위한 박스 조인트
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 표면 처리
- 광택 및 오일 처리됨
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 치수
- 길이: 115 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.08 kg
- 총 무게
- 0.088 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- 제품 설명
-
Electronic side cutter