- 주문 번호:
- AS 4054600
- 버전
- 직선형
- 제품 설명
- 구리 및 알루미늄 도체용.
- 장점
- 장기간 안정적인 절단 성능 및 이에 따른 깨끗한 절단을 보장
- 작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 표면 처리
- 무광택, 크롬 도금
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 표준
- 보호 절연됨 1000V
- VDE
- 치수
- 길이: 160 mm
- 적합한 케이블 Ø
- 0.2 ‐ 11 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.243 kg
- 총 무게
- 0.253 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- 제품 설명
- Diagonal cutter 0.2-11mm
- 인증
- VDE