전기 기술자용 가위

주문 번호: AS 4054700

구리, 알루미늄, 케블라 섬유 및 플라스틱을 절단하기 위한 용도.

주문 번호:
AS 4054700
제품 설명
구리, 알루미늄, 케블라 섬유 및 플라스틱을 절단하기 위한 용도.
장점
초미세 톱니를 통한 절단부의 높은 절단 성능
인체공학적 형태의 손잡이
미끄럼 방지 연성부가 있는 2 개의 손잡이
조정 가능한 스크루 조인트
재료
고품질 특수 공구강
표면 처리
연마됨
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
치수
길이: 160 mm
적합한 케이블 Ø
0.1 ‐ 3.7 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.107 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807846
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21044719
제품 설명
Electrician's scissors