콤비 플라이어

주문 번호: AS 4054800

톱니 모양의 물림면과 통합형 링 스패너 M8~M10 포함

주문 번호:
AS 4054800
제품 설명
톱니 모양의 물림면과 통합형 링 스패너 M8~M10 포함.
장점
작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
유리한 힘의 전달률로 좋은 집힘과 절단 성능
적은 힘 소비
재료
고품질 특수 공구강
표면 처리
무광택, 크롬 도금
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
표준
보호 절연됨 1000V
VDE
치수
길이: 180 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.289 kg
총 무게
0.299 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807860
ETIM 9
EC000836
ETIM 8
EC000836
ECLASS 8.0
21043809
제품 설명
Combination plier w. insulated handle
인증
VDE