- 주문 번호:
- AS 4054850
- 제품 설명
- 톱니 모양의 물림면 포함.
- 장점
- 작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 표면 처리
- 무광택, 크롬 도금
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 표준
- 보호 절연됨 1000V
- VDE
- 치수
- 길이: 200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.21 kg
- 총 무게
- 0.215 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- 제품 설명
- Needle-nose plier w. insulated handle
- 인증
- VDE