슬립 조인트 플라이어

주문 번호: AS 4054900

맞변 거리 10 ~ 36mm용.

주문 번호:
AS 4054900
제품 설명
맞변 거리 10 ~ 36mm용.
장점
작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
매끄러운 이빨로 스크루/너트에 렌치와 파이프 렌치로 인한 흔한 손상 방지
누름 버튼 없이 공작물의 빠른 조정을 위한 퀵 스냅 래칫
견고한 박스 조인트
재료
고품질 특수 공구강
표면 처리
무광택, 크롬 도금
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
치수
길이: 260 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.419 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807891
ECLASS 8.0
21043809
제품 설명
Slip-joint wrench w. fast adjustment