크림핑 플라이어 페룰 단자용

주문 번호: AS 4054001

DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.

주문 번호:
AS 4054001
버전
각진형
제품 설명
DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 전선 종단 페룰 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 전선 종단 페룰을 가공하기 위한 용도.
장점
큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비
일정한 고품질 압착
정밀한 가공을 위해 해당 단면적이 표시된 다이 스테이션
해제 가능한 잠금 시스템
재료
고품질 특수 공구강
표면 처리
무광택, 크롬 도금
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축
정사각형 크림프
케이블 인입 방향
전면
치수
높이: 59 mm
길이: 198 mm
AWG
22 ‐ 10
단면적용
0.5 ‐ 6 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.452 kg
총 무게
0.462 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807594
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
제품 설명
Crimping pliers for wire end ferrules