- 주문 번호:
- AS 4054008
- 버전
- 직선형
- 제품 설명
- DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 전선 종단 페룰 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 전선 종단 페룰을 가공하기 위한 용도.
- 장점
- 큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비
- 일정한 고품질 압착
- 정밀한 가공을 위해 해당 단면적이 표시된 다이 스테이션
- 해제 가능한 잠금 시스템
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 표면 처리
- 무광택, 크롬 도금
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 압축
- WM 크림프
- 케이블 인입 방향
- 측면
- 치수
- 높이: 68 mm
길이: 256 mm - AWG
- 2 ‐ 1
- 단면적용
- 35 ‐ 50 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.64 kg
- 총 무게
- 0.69 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807617
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 제품 설명
- Crimping pliers for wire end ferrules