- 주문 번호:
- AS 4054020
- 버전
- 각진형
- 제품 설명
- 절연되지 않은 링 단자를 가공하기 위한 용도.
- 장점
- 해제 가능한 잠금 시스템
- 최적화된 지렛대 힘으로 인해 단면적이 더 큰 경우에도 최소한의 작동력만 필요함
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 표면 처리
- 무광택, 크롬 도금
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 압축
- 인덴트 크림프
- 치수
- 높이: 59 mm
길이: 198 mm - AWG
- 20 ‐ 14
- 단면적용
- 0.5 ‐ 2.5 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.429 kg
- 총 무게
- 0.439 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 제품 설명
- Crimping plier 0.34 - 2.5 mm², indent