크림핑 플라이어 링 단자용

주문 번호: AS 4054024

절연되지 않은 링 단자를 가공하기 위한 용도

주문 번호:
AS 4054024
버전
직선형
제품 설명
절연되지 않은 링 단자를 가공하기 위한 용도.
장점
해제 가능한 잠금 시스템
최적화된 지렛대 힘으로 인해 단면적이 더 큰 경우에도 최소한의 작동력만 필요함
재료
고품질 특수 공구강
표면 처리
무광택, 크롬 도금
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축
인덴트 크림프
치수
높이: 68 mm
길이: 256 mm
AWG
8 ‐ 4
단면적용
10 ‐ 25 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.52 kg
총 무게
0.67 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807655
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
제품 설명
Crimping plier 10 - 25 mm², indent-C.