- 주문 번호:
- AS 4054140
- 버전
- 각진형
- 제품 설명
- 절연된 링 단자와 커넥터를 가공하기 위한 용도.
- 장점
- 다이상에 색상 코딩으로 고유한 단면적 할당
- 해제 가능한 잠금 시스템
- 저압 방지를 위해 필요한 압착 압력에 도달하는 즉시 잠금 해제
- 재료
- 고품질 특수 공구강
- 표면 처리
- 무광택, 크롬 도금
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 압축
- 타원형 크림프
- 치수
- 높이: 59 mm
길이: 198 mm
- AWG
- 22 ‐ 14
- 단면적용
- 0.75 ‐ 2.5 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.42 kg
- 총 무게
- 0.44 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177807686
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 제품 설명
-
Crimping plier 0.5 - 2,5 mm², Oval-c.