스트리핑 공구 Ø 2.5 ~ 11mm 케이블용

주문 번호: AS 4054400

설치 케이블의 스트리핑 및 와이어의 스트리핑을 위한 용도.

주문 번호:
AS 4054400
제품 설명
설치 케이블의 스트리핑 및 와이어의 스트리핑을 위한 용도.
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
치수
폭: 39.8 mm
높이: 18.5 mm
길이: 90.5 mm
적합한 케이블 Ø
2.5 ‐ 11 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.033 kg
총 무게
0.043 kg
관세 번호
82032000
EAN
4028177807730
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
제품 설명
Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm