- 주문 번호:
- AS 4055220
- 버전
- 절단 팁 3개 포함
- 제공 범위
- 다이
펀치
볼 베어링이 없는 텐션 스크루 - 가공 가능한 재료
- 강판
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 2 mm
- 천공 Ø
- 20.4 mm
- 적합한 나사
- M20
- 참고 사항
- 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
- 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 텐션 스크루(Ø x 길이)
- 9.5 x 50 mm
- 유압장치 텐션 스크루 Ø
- 9.5 mm
19 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.102 kg
- 총 무게
- 0.122 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177808225
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 제품 설명
- Sheet metal punch round Ø 20,4 mm
- 문서화
- 사용 설명서