- 주문 번호:
- AS 4055180
- 버전
- 3단 분할 포함
- 제품 설명
- 원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
- 제공 범위
- 다이 5개
펀치 5개
플라스틱 케이스 - 가공 가능한 재료
- 스테인리스 스틸
- 적합한 나사
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 참고 사항
- 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.849 kg
- 총 무게
- 1.098 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177808171
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 제품 설명
- Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting
- 문서화
- 사용 설명서