정사각형 천공기 강판용

주문 번호: AS 4055368

정사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도

주문 번호:
AS 4055368
제품 설명
정사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도. 천공기는 유압 펀치를 이용하여 조작.
장점
폐잔재 측면 배출구 있음
다이의 끼임 없음
제공 범위
다이
펀치
텐션 볼트
로크 너트
플라스틱 케이스
가공 가능한 재료
강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께
3 mm
유압식 작동
있음
천공 □
68 x 68 mm
치수
폭: 68 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.3 kg
총 무게
4.359 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177808430
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
제품 설명
Hole punch, square for sheet steel
문서화
사용 설명서