이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 12. 30.
- 주문 번호:
- AS 4055473
- 제품 설명
- 커넥터용 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
- 장점
- 폐잔재 측면 배출구 있음
- 다이의 끼임 없음
- 텐션 볼트로써 비틀림 방지 기능이 있는 축이 펀치와 다이에 대해 사용됨.
- 제공 범위
- 다이
펀치
텐션 볼트
로크 너트
볼 베어링이 적용된 압력 너트
유압 장치용 어댑터
플라스틱 케이스 - 가공 가능한 재료
- 강판
- 스테인리스 스틸
- 가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께
- 1.25 mm
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 1.75 mm
- 천공 ▭
- 58.4 x 11.3 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.695 kg
- 총 무게
- 0.873 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 제품 설명
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- 문서화
- 사용 설명서