Sub-D 천공기 강판 및 스테인리스 스틸용

주문 번호: AS 4055474

커넥터용 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도

주문 번호:
AS 4055474
제품 설명
커넥터용 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
장점
폐잔재 측면 배출구 있음
다이의 끼임 없음
텐션 볼트로써 비틀림 방지 기능이 있는 축이 펀치와 다이에 대해 사용됨.
제공 범위
다이
펀치
텐션 볼트
로크 너트
볼 베어링이 적용된 압력 너트
유압 장치용 어댑터
플라스틱 케이스
가공 가능한 재료
강판
스테인리스 스틸
가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께
1 mm
가공 가능한 강판 최대 재료 두께
1.65 mm
천공 ▭
55.7 x 13.9 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.89 kg
총 무게
0.903 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177808591
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
제품 설명
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
문서화
사용 설명서