- 주문 번호:
- AS 4055115
- 버전
- 3단 분할 포함
- 제품 설명
- 원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
- 제공 범위
- 다이
펀치
- 가공 가능한 재료
- 스테인리스 스틸
- 가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께
- 2 mm
- 천공 Ø
- 15.2 mm
- 참고 사항
- 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- 텐션 스크루(Ø x 길이)
- 11.1 x 60 mm
- 유압장치 텐션 스크루 Ø
- 11.1 mm
19 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.039 kg
- 총 무게
- 0.054 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177807976
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 제품 설명
-
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting