원형 분할식 천공기 스테인리스 스틸용, 3단 분할

주문 번호: AS 4055143

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

주문 번호:
AS 4055143
버전
3단 분할 포함
제품 설명
원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
제공 범위
다이
펀치
가공 가능한 재료
스테인리스 스틸
가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께
2.5 mm
천공 Ø
43.2 mm
참고 사항
렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
텐션 스크루(Ø x 길이)
19 x 75 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø
19 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.454 kg
총 무게
0.486 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177808096
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
제품 설명
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
문서화
사용 설명서