원형 분할식 천공기 스테인리스 스틸용, 3단 분할

주문 번호: AS 4055150

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

주문 번호:
AS 4055150
버전
3단 분할 포함
제공 범위
다이
펀치
가공 가능한 재료
스테인리스 스틸
가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께
2.5 mm
천공 Ø
50.5 mm
적합한 나사
M50
참고 사항
렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
텐션 스크루(Ø x 길이)
19 x 75 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø
19 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.657 kg
총 무게
0.731 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177808126
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
제품 설명
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
문서화
사용 설명서