- 주문 번호:
- AS 4055460
- 제품 설명
- 커넥터용 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도. 천공기는 유압 펀치를 이용하여 조작.
- 장점
- 폐잔재 측면 배출구 있음
- 다이의 끼임 없음
- 다이와 펀치를 누를 때 그 사이에 놓인 플레이트에서 커넥터 장착용 천공이 뚫림
- 제공 범위
- 다이
펀치
텐션 볼트
로크 너트 - 가공 가능한 재료
- 강판
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 2 mm
- 천공 ▭
- 36 x 52 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.8 kg
- 총 무게
- 2.87 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177808515
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 제품 설명
- Hole punch, heavy connectors for sheet steel
- 문서화
- 사용 설명서