미터계 천공기 세트 강판용

주문 번호: AS 4055480

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

주문 번호:
AS 4055480
버전
절단 팁 3개 포함
제품 설명
원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
제공 범위
다이 5개
펀치 5개
플라스틱 케이스
가공 가능한 재료
강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
천공 Ø
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
적합한 나사
M16
M20
M25
M32
M40
참고 사항
렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
포장 단위
1 개
순 중량
0.95 kg
총 무게
0.98 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177808607
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
제품 설명
Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5
문서화
사용 설명서