원형 분할식 천공기 강판용, 3단 분할

주문 번호: AS 4055520

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

주문 번호:
AS 4055520
버전
3단 분할 포함
제품 설명

제공 범위
다이
펀치
가공 가능한 재료
강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께
2 mm
천공 Ø
20.4 mm
적합한 나사
M20
참고 사항
렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
텐션 스크루(Ø x 길이)
9.5 x 50 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø
9.5 mm
19 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.075 kg
총 무게
0.095 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177808669
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
제품 설명
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
문서화
사용 설명서