- 주문 번호:
- AS 4055563
- 버전
- 3단 분할 포함
- 제품 설명
- 제공 범위
- 다이
펀치 - 가공 가능한 재료
- 강판
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 3 mm
- 천공 Ø
- 63.5 mm
- 적합한 나사
- M63
- 참고 사항
- 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
- 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- 텐션 스크루(Ø x 길이)
- 19 x 75 mm
- 유압장치 텐션 스크루 Ø
- 19 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.931 kg
- 총 무게
- 1.004 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177808829
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 제품 설명
- Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
- 문서화
- 사용 설명서