이 제품의 생산 중단 날짜: 2022. 6. 29.
- 주문 번호:
- AS 4055580
- 버전
- 3단 분할 포함
- 제품 설명
- 원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
- 제공 범위
- 다이 5개
펀치 5개
플라스틱 케이스 - 가공 가능한 재료
- 강판
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - 천공 Ø
- 16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm - 적합한 나사
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 참고 사항
- 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.039 kg
- 관세 번호
- 82034000
- EAN
- 4028177808836
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- 제품 설명
- Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting
- 문서화
- 사용 설명서