텐션 스크루 볼 베어링 포함

주문 번호: AS 4055630

천공기용 액세서리. 다이와 펀치 사이 연결 요소로써 필요함.

주문 번호:
AS 4055630
제품 설명
천공기용 액세서리. 다이와 펀치 사이 연결 요소로써 필요함.
참고 사항
렌치를 이용한 조작용
텐션 스크루(Ø x 길이)
6 x 40 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.021 kg
총 무게
0.035 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177808904
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
제품 설명
Tension screw with ball bearing Ø x L 9,5 x 40 mm