수동식 유압 펀치 세트 M16 ~ M63

주문 번호: AS 4055070

강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.

주문 번호:
AS 4055070
버전
이 세트에는 표준 강판용 천공기 M16~M63이 포함되어 있습니다.
제품 설명
강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.
장점
과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
null
제공 범위
수동식 유압 펀치, 직선형
3단 분할된 틈새 천공기 7개
유압 스크루 Ø 19mm
유압 스크루 Ø 9.5/19mm
HSS 선진 드릴 Ø 10mm
스페이서 너트 세트(3분할)
플라스틱 케이스
가공 가능한 재료
강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
천공 Ø
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
50.5 mm
63.5 mm
적합한 나사
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
포장 단위
1 개
순 중량
5.3 kg
총 무게
5.34 kg
관세 번호
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
제품 설명
Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm
문서화
사용 설명서