- 주문 번호:
- AS 4055660
- 제품 설명
- 천공기용 액세서리. 다이와 펀치 사이 연결 요소로서 필요함.
- 제공 범위
- 유압 장치용 어댑터
- 참고 사항
- 유압 펀치를 이용한 조작용
- 유압장치 텐션 스크루 Ø
- 6 mm
19 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.072 kg
- 총 무게
- 0.085 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177808959
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 제품 설명
- Hydraulic screw Ø / L 6 / 19mm