- 주문 번호:
- AS 4055690
- 제품 설명
- 간단하고 빠르게 V홈을 뚫음. 푸시 버튼, 스위치 및 장치의 비틀림 방지로 홈을 내는 가공 시간을 절약. V홈은 3.2mm 및 4.8mm 크기로 만들 수 있음.
- 장점
- 긴 수명
- 경화된 공구강으로 된 펀치와 다이
- 큰 지렛대 힘으로 손쉬운 펀칭
- 재료
- 수동 손잡이: 플라스틱 코팅됨
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 2 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.3 kg
- 총 무게
- 1.317 kg
- 관세 번호
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 제품 설명
- Notch plier for sheet metal