- 주문 번호:
- AS 4055581
- 버전
- 3단 분할 포함
- 제품 설명
- 제공 범위
- 다이 6개
펀치 6개
볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 6 x 40mm
볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 9.5 x 50mm
볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 19 x 55mm
HSS 선진 드릴 Ø 10mm
윤활 페이스트 1캔
플라스틱 케이스
- 가공 가능한 재료
- 강판
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 1.5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
- 천공 Ø
- 12.5 mm
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
- 적합한 나사
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 참고 사항
- 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.2 kg
- 총 무게
- 2.256 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- 제품 설명
-
Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting