이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 12. 30.
- 주문 번호:
- AS 4055582
- 버전
- 3단 분할 포함
- 제품 설명
- 원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
- 제공 범위
- 다이 6개
펀치 6개
볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 9.5 x 50mm 2개
HSS 선진 드릴 Ø 10mm
윤활 페이스트 1통
플라스틱 케이스 - 가공 가능한 재료
- 강판
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 2 mm
- 천공 Ø
- 15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm
30.5 mm - 참고 사항
- 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.08 kg
- 총 무게
- 1.09 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- 제품 설명
- Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting
- 문서화
- 사용 설명서