수동식 유압 펀치 세트 M16 ~ M40

주문 번호: AS 4055080

강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.

주문 번호:
AS 4055080
버전
90° 각진 360° 회전가능 실린더 헤드 포함
제품 설명
강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.
장점
과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
null
제공 범위
수동식 유압 펀치
3단 분할된 틈새 천공기 5개
유압 스크루 Ø 19mm
유압 스크루 Ø 9.5/19mm
HSS 선진 드릴 Ø 10mm
스페이서 너트 세트(3분할)
플라스틱 케이스
가공 가능한 재료
강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
천공 Ø
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
적합한 나사
M16
M20
M25
M32
M40
포장 단위
1 개
순 중량
4.1 kg
총 무게
4.16 kg
관세 번호
84678900
EAN
4028177807952
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
제품 설명
Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm
문서화
사용 설명서