- 주문 번호:
- AS 4055664
- 제품 설명
- 천공기용 액세서리. 다이와 펀치 사이 연결 요소로써 필요함.
- 장점
- 고부하용 고합금 공구강으로 이루어진 유압장치 텐션 스크루
- 참고 사항
- 유압 펀치를 이용한 조작용
- 유압장치 텐션 스크루 Ø
- 9.5 mm
19 cm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.111 kg
- 총 무게
- 0.124 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177808997
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 제품 설명
- Hydraulic screw Ø / L 9,5 / 19 mm