더 높은 부하용 유압장치 텐션 스크루

주문 번호: AS 4055.665

천공기용 액세서리. 다이와 펀치 사이 연결 요소로써 필요함. 유압 펀치를 이용한 조작용.

주문 번호:
AS 4055.665
제품 설명
천공기용 액세서리. 다이와 펀치 사이 연결 요소로써 필요함.
장점
고부하용 고합금 공구강으로 이루어진 유압장치 텐션 스크루
참고 사항
유압 펀치를 이용한 조작용
유압장치 텐션 스크루 Ø
11.1 mm
19 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.124 kg
총 무게
0.137 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177809000
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
제품 설명
Hydraulic screw Ø / L 11,1 / 19 mm