멀티툴 AX, VX용

주문 번호: AS 4052000

다기능 툴. AX 인클로저 및 VX 도어의 취급과 장착에 적합.

주문 번호:
AS 4052000
제품 설명
다기능 툴. AX 인클로저 및 VX 도어의 취급과 장착에 적합.
기술 사양
최대 적재 능력 40kg(도어 리프트)
작동 원리
포장재(테이프와 필름) 자르기
인클로저 열쇠(이중 걸림)
AX 인클로저에서 경첩 핀의 조립 및 분해
AX 강판 인클로저용 임시 도어 잠금
VX 도어의 안전한 탈장착
인클로저 표면에 도면을 고정하기 위한 자석
병 오프너 기능
재료
도어 리프트 기능: 스테인리스 스틸
이중 걸림: 아연 다이 캐스팅
경첩 핀 조립 보조장치: 아연 다이캐스팅
도어 고정: 아연 다이캐스팅
블레이드: 스테인리스 스틸 날
손잡이: 플라스틱
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
포장 단위
1 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.31 kg
관세 번호
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
제품 설명
Multitool with various application functions for AX/VX
문서화
사용 설명서