- 주문 번호:
- AS 4051115
- 제품 설명
- 워크스테이션에서 직접 쓰레기를 배출하기 위한 용도.
- 장점
- 다리의 자유로운 움직임을 저해하지 않는 전면에 장착
- 기술 사양
- 치수(폭 x 높이 x 깊이): 150 x 290 x 320 mm
- 용량: 12L
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- 짙은 회색
- 제공 범위
- 쓰레기통
홀더
조립 부품 - 적합한 품목 번호
- 4051.100
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.4 kg
- 총 무게
- 2.3 kg
- 관세 번호
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
- Waste container, including holder